{"product":{"productId":"agid.2321","price":6.34,"name":"AUFLAGEBOLZEN VERSTELLBAR, MITGEGENMUTTER, AUSSENGEWINDE D=M05, D1=5,H=50, SW=10, VERGÜTUNGSSTAHL GEHÄRTETUND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Auflagebolzen
verstellbar
Vergütungsstahl
gehärtet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau
- Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen
- Randschichtgehärtet
Verkaufseinheit
6,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflagebolzen
Ausführung 1
verstellbar
Ausführung 2
mit Gegenmutter
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
gehärtet und brüniert
D1=Außendurchmesser
5
D=Gewinde
M5
H=Höhe
50
Auflageform
rund
Befestigungsart
Außengewinde
E
11,5
F
ca. N
1000
H1
32
H2
40
H3
max.
42,5
H3
min.
20,5
H4
5
R
7
SW
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
randschichtgehärtet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.