Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflagebolzen
Ausführung 1
verstellbar
Ausführung 2
mit Gegenmutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
D1=Außendurchmesser
12
D=Gewinde
M12
H=Höhe
70
Auflageform
rund
Befestigungsart
Außengewinde
E
21,9
F ca. N
6100
H1
40
H2
56
H3 max.
52
H3 min.
36
H4
6
R
16
SW
19

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
randschichtgehärtet und brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch