Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflagebolzen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D=Gewinde
M6
H=Höhe
40
Auflageform
Sechskant
B
35
Befestigungsart
Außengewinde
E
11,5
SW
10

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder Messing.
Ausführung
Vergütungsstahl vergütet und brüniert.
Messing blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch