{"product":{"productId":"agid.2324","price":5.01,"name":"AUFLAGEBOLZEN M08X40, H=46, SW=13,VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Auflagebolzen
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau
- Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen
Verkaufseinheit
5,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflagebolzen
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet und brüniert
D=Gewinde
M8
H=Höhe
46
Auflageform
Sechskant
B
40
Befestigungsart
Außengewinde
E
15
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Messing.
Ausführung
Vergütungsstahl vergütet und brüniert.
Messing blank.
Messing blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.