{"product":{"productId":"agid.2327","price":11.33,"name":"STÜTZE M08X20 VERGÜTUNGSSTAHL, A=30,C=13"},"currency":"EUR"}
Stütze
Vergütungsstahl
- Verstellbare Auflage
- Verschiedene Aufsätze montierbar
Verkaufseinheit
11,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stütze
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Gesamtlänge
30
B=Gewindelänge
20
C=Schlüsselweite
13
F=Gewinde
M8
Befestigungsart
Außengewinde
D
5
E
14,4
G
M6 x 6
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenauflage
2) Stütze
2) Stütze
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.