Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stütze
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Gesamtlänge
38
B=Gewindelänge
24
C=Schlüsselweite
17
F=Gewinde
M10
Befestigungsart
Außengewinde
D
6
E
18,9
G
M8 x 8

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenauflage
2) Stütze
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch