{"product":{"productId":"agid.2327","price":28.09,"name":"STÜTZE M16X55 VERGÜTUNGSSTAHL, A=77,C=27"},"currency":"EUR"}
Stütze
Vergütungsstahl
- Verstellbare Auflage
- Verschiedene Aufsätze montierbar
Verkaufseinheit
28,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stütze
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Gesamtlänge
77
B=Gewindelänge
55
C=Schlüsselweite
27
F=Gewinde
M16
Befestigungsart
Außengewinde
D
10
E
30,1
G
M12 x 12
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenauflage
2) Stütze
2) Stütze
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.