{"product":{"productId":"agid.14734","price":108.02,"name":"ANSCHLAG VERSTELLBAR, MITENDLAGENABFRAGE GR.3, M12, EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Anschlag
verstellbar
Edelstahl
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbereich: -25° C - +70°C
- Zulassung: CE, c-UL-us
Verkaufseinheit
108,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Anschlag
Größe
3
Ausführung 1
verstellbar
Ausführung 2
mit Endlagenabfrage
Material
Grundkörper
Edelstahl
D=Gewinde
M12
H=Höhe
35,2
Auflageform
Sechskant
B
25
Befestigungsart
Außengewinde
D1
3
H1
2
SW
19
Beschreibung
Produktbeschreibung
Neben ihrer mechanischen Funktion als Auflageelement dienen Anschläge verstellbar mit Zustandssensor dazu, abzufragen, ob ein Bauteil am Anschlag anliegt oder nicht.
Der Sensor erkennt, ob der Stößel ein- oder ausgefahren ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Der Sensor erkennt, ob der Stößel ein- oder ausgefahren ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Werkstoff
Schraube und Stößel Edelstahl 1.4301.
Führungsbuchse Edelstahl 1.4112.
Zustandssensor Edelstahl.
Ausführung
Schraube, Stößel, Führungsbuchse und Zustandssensor blank.
Hinweis
Der gesicherte Schaltabstand wird erreicht, wenn der Stößel bündig bis zur Anschlagfläche der Führungsbuchse betätigt wird. Der Sensor wird unmontiert mitgeliefert.
Montageempfehlung: Einkleben mit z.B. Loctite 638.
Kabellänge: 0,3 Meter.
Achtung: Sensor bis zum Anschlag einschrauben!
Montageempfehlung: Einkleben mit z.B. Loctite 638.
Kabellänge: 0,3 Meter.
Achtung: Sensor bis zum Anschlag einschrauben!
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: 100 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 5000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: 100 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 5000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Anwendung
Anschläge mit Zustandssensor ermöglichen eine zustandsabhängige Prozesssteuerung. Es kann sichergestellt werden, dass sich ein Werkstück oder bewegliches Bauteil am gewünschten Ort befindet, bevor weitere Schritte folgen.
Montage
Der Zustandssensor muss bis zum Anschlag eingeschraubt werden.
Es wird empfohlen, diesen zum Beispiel mit Loctite 638 einzukleben.
Es wird empfohlen, diesen zum Beispiel mit Loctite 638 einzukleben.
Sicherheit
Anschläge mit Zustandssensoren sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Sicherheit
Der Einsatz der Anschläge verstellbar ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) Schraube
2) Stößel
3) Führungsbuchse
4) Zustandssensor
5) LED-Anzeige
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
2) Stößel
3) Führungsbuchse
4) Zustandssensor
5) LED-Anzeige
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Zubehör
Steckverbinder M8x1 Buchse mit Schraubverriegelung ungeschirmt 80150.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.