{"product":{"productId":"agid.2330","price":43.87,"name":"SCHRAUBBOCK D=50 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Schraubbock
Vergütungsstahl
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Höhenverstellbar
- Flexible Positionierung
- Trapezgewinde selbsthemmend
Verkaufseinheit
43,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraubbock
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
F
max. kN
60
H
71
H1
102
H2
43
S
16
S1
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
lackiert, Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Die Ausführung 02170-01 besitzt kein Zentrierloch Ø 12.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.