Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraubbock
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser
65
D1
70
D2
Tr 40X7
D3
43
D4
6
D5
6
F max. kN
100
H
100
H1
140
H2
58
S
25
S1
2,5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
lackiert, Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Die Ausführung 02170-01 besitzt kein Zentrierloch Ø 12.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch