Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraubbock
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser
70
D1
80
D2
Tr 50X8
D3
55
D4
6
D5
6
F max. kN
170
H
140
H1
212
H2
90
S
30
S1
4

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
lackiert, Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Die Ausführung 02170-01 besitzt kein Zentrierloch Ø 12.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch