{"product":{"productId":"agid.2330","price":295.24,"name":"SCHRAUBBOCK D=80 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Schraubbock
Vergütungsstahl
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Höhenverstellbar
- Flexible Positionierung
- Trapezgewinde selbsthemmend
Verkaufseinheit
295,24 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraubbock
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser
80
D1
100
D2
Tr 65X10
D3
70
D4
6
D5
8
F
max. kN
350
H
190
H1
300
H2
126
S
34
S1
5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
lackiert, Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Die Ausführung 02170-01 besitzt kein Zentrierloch Ø 12.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.