{"product":{"productId":"agid.17796","price":47.82,"name":"SCHRAUBBOCK D=50 EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Schraubbock
Edelstahl
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Höhenverstellbar
- Flexible Positionierung
- Trapezgewinde selbsthemmend
Verkaufseinheit
47,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraubbock
Material
Grundkörper
Edelstahl
D=Durchmesser
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F
max. kN
50
H
42
H1
52
H2
24
S
12
S1
2
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Die durchgehende Bohrung ermöglicht ein einfaches Spannen und Positionieren des Werkstücks.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.