Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraubbock
Material Grundkörper
Edelstahl
D=Durchmesser
50
D1
49
D2
Tr 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F max. kN
50
H
71
H1
102
H2
43
S
16
S1
1,5

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Die durchgehende Bohrung ermöglicht ein einfaches Spannen und Positionieren des Werkstücks.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch