Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraubbock
Material Grundkörper
Aluminium
H=Höhe
42
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
D3
36
F max. kN
30
H1
52
S
12

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium (400 N/mm² Zugfestigkeit).
Spindel Vergütungsstahl.
Ausführung
Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch