{"product":{"productId":"agid.2333","price":59.01,"name":"SCHRAUBBOCK H=70 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Schraubbock
Aluminium
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Höhenverstellbar
- Flexible Positionierung
- Trapezgewinde selbsthemmend
Verkaufseinheit
59,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraubbock
Material
Grundkörper
Aluminium
H=Höhe
70
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
D3
36
F
max. kN
30
H1
100
S
12
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium (400 N/mm² Zugfestigkeit).
Spindel Vergütungsstahl.
Spindel Vergütungsstahl.
Ausführung
Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.