Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraubbock
Ausführung 1
mit Magnetfuß
Material Grundkörper
Aluminium
H=Höhe
52
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
F max. kN
30
H1
62
S
12

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium (400 N/mm² Zugfestigkeit).
Spindel Vergütungsstahl.
Ausführung
Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.
Hinweis
Für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet. Mit dem Magnetfuß kann eine andauernde und exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erzielt werden.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
2) Magnetfuß
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch