{"product":{"productId":"agid.2339","price":101.36,"name":"SCHRAUBBOCK MIT GEGENMUTTER H=100VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Schraubbock
mit Gegenmutter
Vergütungsstahl
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Höhenverstellbar
- Flexible Positionierung
Verkaufseinheit
101,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraubbock
Ausführung 1
mit Gegenmutter
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
H=Höhe
100
B
18
F
kN
60
Grundplatte
76x111
H1
140
S
17
Verstellbereich
100 - 140
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
hammerschlaglackiert, Spindel mit Trapezgewinde 30 x 6.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.