Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraubbock
Ausführung 1
mit Gegenmutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
H=Höhe
140
B
18
F kN
60
Grundplatte
76x111
H1
200
S
17
Verstellbereich
140 - 200

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
hammerschlaglackiert, Spindel mit Trapezgewinde 30 x 6.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch