Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraubbock
Ausführung 1
mit Gegenmutter
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
H=Höhe
320
B
22
F kN
25
Grundplatte
90x160
H1
540
S
25
Verstellbereich
320 - 540

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
hammerschlaglackiert, Spindel mit Trapezgewinde 30 x 6.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch