Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Prismaaufsatz
A
56
Ausführung
Prismaaufsatz
D max.
100
D min.
22
D1
65
D2
62
L
38

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Verwendbar bei 02170 02180 02182 02190 02320 02330-020 02350-010
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch