{"product":{"productId":"agid.2342","price":32.48,"name":"FIXIERAUFSATZ D1=25"},"currency":"EUR"}
Fixieraufsatz
- Vergütungsstahl
- Vergütet und brüniert
Verkaufseinheit
32,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fixieraufsatz
D1=Durchmesser
25
Ausführung
Fixieraufsatz
D
78
L
53
L1
8
L2
15
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Verwendbar bei 02170 02180 02182 02190 02320 02330-020 02350-010
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.