Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannunterlage
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
H=Höhe
65
Auflagenhöhe max.
107
Auflagenhöhe min.
39
B
35,5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
lackiert.
Hinweis
Eine Zusammenstellung dieser Universal-Spannunterlagen finden Sie unter 02310.
Universal-Spannunterlagen sind auch in Verbindung mit Treppenzahn-Spanneisen 04070 verwendbar.

Stufenhöhe senkrecht: 4,65 mm
Stufenhöhe waagrecht: 2,3 mm
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch