Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Höhenkeil
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
B3=Spannbereich
100 - 125
SW=Schlüsselweite
24
B
115
B1
60
F kN
100
H
100
H1
125
H2
20
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung
1,16
L
125

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl und Sphäroguss.
Ausführung
vergütet und brüniert. Keilflächen fein bearbeitet.
Hinweis
Feinfühliges Verstellen durch Rändelschraube oder Sechskantstiftschlüssel. Dadurch vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben. Besonders geeignet zum Anreißen oder Bearbeiten schwerer Teile. Ein Kugelaufsatz 02210-01 wird jedem Höhenkeil beigelegt.

H min wird durch Demontage der Grundplatte erreicht.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch