{"product":{"productId":"agid.2357","price":343,"name":"HÖHENKEIL VERGÜTUNGSSTAHL, B3=55 - 68"},"currency":"EUR"}
Höhenkeil
Vergütungsstahl
- Vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben
- Besonders geeignet zum Anreißen oder Bearbeiten schwerer Teile
- Optional verschiedene Aufsätze erhältlich
Verkaufseinheit
343,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenkeil
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
B3=Spannbereich
55 - 68
SW=Schlüsselweite
13
B
63
B1
40
F
kN
40
H
55
H1
68
H2
7
Höhenverstellung
pro Spindelumdrehung
0,86
L
63
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl und Sphäroguss.
Ausführung
vergütet und brüniert. Keilflächen fein bearbeitet.
Hinweis
Feinfühliges Verstellen durch Rändelschraube oder Sechskantstiftschlüssel. Dadurch vertikale Bewegung ohne seitliches Verschieben. Besonders geeignet zum Anreißen oder Bearbeiten schwerer Teile. Ein Kugelaufsatz 02210-01 wird jedem Höhenkeil beigelegt.
H min wird durch Demontage der Grundplatte erreicht.
H min wird durch Demontage der Grundplatte erreicht.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.