Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abstützelement
Form
B
Ausführung 1
zylindrisch
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
F max. N
4000

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
2) Gewindebohrung für: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Federkraft 0.8 - 2.1 N
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch