{"product":{"productId":"agid.2363","price":49.31,"name":"ABSTÜTZELEMENT VERSTELLBAR, 0, A=19,VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Abstützelement
verstellbar
Vergütungsstahl
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Angleichen an das Werkstück über Federkraft
- Klemmung durch Rändelschraube
Verkaufseinheit
49,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abstützelement
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Durchmesser
19
H=Gewinde
M10
B
8
D
6
E
22
F
20
F
N
300
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
1,8
Federkraft
Ende
F2 ca. N
3
G
17
Hub
S
4
K
25
L
16,3
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Auflagebolzen gehärtet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.