Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abstützelement
Ausführung 1
mit Druckbolzen
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
vergütet und brüniert
B=Breite
19
D=Außendurchmesser
12
G=Gewinde
M6x10
H1=Höhe
29
H=Gesamthöhe
35
L=Länge
38
Anziehdrehmoment Befestigungsschraube Nm
7,5
F N
4000
Federkraft Anfang F1 ca. N
0
Federkraft Ende F2 ca. N
6
H2
15
H3
17,6
L1
13
L2
8
L3
15
M
M6x16
N
M6

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Druckbolzen vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis
M = Kugeldruckschraube
N = Durchgangsbohrung für Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912

1) Verdrehsicherung
2) Schraubenauflage
3) Sechskantmutter
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch