{"product":{"productId":"agid.2366","price":126.7,"name":"ABSTÜTZELEMENT MIT DRUCKBOLZEN, M12,H1=47, F=9000, VERGÜTUNGSSTAHLBRÜNIERT, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTETUND BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Abstützelement
mit Druckbolzen
Vergütungsstahl
brüniert
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Angleichen an das Werkstück über Federkraft
- Klemmung durch Zylinderschraube
Verkaufseinheit
126,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abstützelement
Ausführung 1
mit Druckbolzen
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
vergütet und brüniert
B=Breite
32
D=Außendurchmesser
25
G=Gewinde
M12x20
H1=Höhe
47
H=Gesamthöhe
57
L=Länge
75
Anziehdrehmoment
Befestigungsschraube
Nm
22
F
N
9000
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
1
Federkraft
Ende
F2 ca. N
11
H2
27
H3
28,3
L1
25
L2
15
L3
30
M
M12x30
N
M12
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Druckbolzen vergütet und brüniert.
Zeichnungshinweis
M = Kugeldruckschraube
N = Durchgangsbohrung für Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912
1) Verdrehsicherung
2) Schraubenauflage
3) Sechskantmutter
N = Durchgangsbohrung für Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912
1) Verdrehsicherung
2) Schraubenauflage
3) Sechskantmutter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.