Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abstützzylinder
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Außendurchmesser
35
J=Montageschraube
M8
B
19
C
42
D
52
E
15
F
18,8
F N
6000
Federkraft Anfang F1 ca. N
10
Federkraft Ende F2 ca. N
27
G
28,5
K
M8x16
L
M8x20
M
M4x8
SW
5

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Druckbolzen gehärtet und brüniert.
Zeichnungshinweis
J = Montageschraube
L = Kugeldruckschraube
M = Gewindestift mit Innensechskant

1) Schraubenauflage
2) Sechskantmutter
3) Kugeldruckschraube
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch