{"product":{"productId":"agid.2369","price":105.19,"name":"ABSTÜTZZYLINDER VERGÜTUNGSSTAHL, J=M16,A=60"},"currency":"EUR"}
Abstützzylinder
Vergütungsstahl
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Angleichen an das Werkstück über Federkraft
- Klemmung durch Zylinderschraube
Verkaufseinheit
105,19 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abstützzylinder
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Außendurchmesser
60
J=Montageschraube
M16
B
33
C
70
D
80
E
22
F
26,5
F
N
9000
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
15
Federkraft
Ende
F2 ca. N
35
G
47
K
M16x32
L
M12x30
M
M5x15
SW
10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Druckbolzen gehärtet und brüniert.
Zeichnungshinweis
J = Montageschraube
L = Kugeldruckschraube
M = Gewindestift mit Innensechskant
1) Schraubenauflage
2) Sechskantmutter
3) Kugeldruckschraube
L = Kugeldruckschraube
M = Gewindestift mit Innensechskant
1) Schraubenauflage
2) Sechskantmutter
3) Kugeldruckschraube
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.