Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abstützelement
Ausführung 1
rechteckig
Material Grundkörper
Grauguss
Material Komponente
Vergütungsstahl
F max. kN
30

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse GJL 250, Druckbolzen und Verriegelungsteile Vergütungsstahl.
Ausführung
Gehäuse lackiert, Stahlteile brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
2) Gewindebohrung für: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch