{"product":{"productId":"agid.2375","price":266.88,"name":"ABSTÜTZELEMENT RECHTECKIG GRAUGUSS,KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Abstützelement
rechteckig
Grauguss
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Abstützkraft bis zu 30 kN
- Einfacher Klemmmechanismus
- Optional verschiedene Aufsätze erhältlich
Verkaufseinheit
266,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abstützelement
Ausführung 1
rechteckig
Material
Grundkörper
Grauguss
Material
Komponente
Vergütungsstahl
F
max. kN
30
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse GJL 250, Druckbolzen und Verriegelungsteile Vergütungsstahl.
Ausführung
Gehäuse lackiert, Stahlteile brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
2) Gewindebohrung für: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
2) Gewindebohrung für: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.