{"product":{"productId":"agid.2378","price":369.9,"name":"ABSTÜTZELEMENT 92X19 E=20 STAHL"},"currency":"EUR"}
Abstützelement
Stahl
- Dient zum Unterstützen beim Fräsen und Bohren
- Frei positionierbar
- Einsatzgehärtet
- Höhenverstellbar
Verkaufseinheit
369,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abstützelement
Material
Grundkörper
Stahl
E=Breite
20
H=Höhe
19
L=Länge
92
C
4
D
10
D1
M6
D2
8,2
D3
16,2
F
kN
3
H1
19,5
H2
7
H3
9
L1
25,5
L2
39
L3
20
L4
6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Das Abstützelement dient zum Unterstützen beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen, um das sogenannte Rattern oder Weggehen des Werkstücks zu verhindern.
Zeichnungshinweis
1) Justierschraube
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.