Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abstützelement
Material Grundkörper
Stahl
E=Breite
30
H=Höhe
30
L=Länge
149
C
6
D
16
D1
M10
D2
12,5
D3
24,4
F kN
15
H1
31
H2
10
H3
10
L1
44
L2
61
L3
32
L4
11

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Das Abstützelement dient zum Unterstützen beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen, um das sogenannte Rattern oder Weggehen des Werkstücks zu verhindern.
Zeichnungshinweis
1) Justierschraube
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch