{"product":{"productId":"agid.2381","price":377,"name":"AUSGLEICHSPANNER 315X50 M=24 STAHL"},"currency":"EUR"}
Ausgleichspanner
Stahl
- Unterstützung beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen
- Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen
- Abstützelement ohne unter das Werkstück zu greifen
Verkaufseinheit
377,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ausgleichspanner
Material
Grundkörper
Stahl
H=Höhe
50
L=Länge
315
M=Breite
24
B
13
D1
M10
D2
20
F
N
2500
H1
25
K
80
L1
300
L2
100
L3
30
L4
160
M1
6
M2
14
R
15
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Der Ausgleichspanner dient zum Unterstützen beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen, um das sogenannte Rattern oder Weggehen des Werkstücks zu verhindern. Mit dem Ausgleichspanner kann schnell, exakt und ohne unter das Werkstück zu greifen, abgestützt werden. Der Stützbolzen legt sich mit geringer Federkraft an das Werkstück an. Er kann in jeder beliebigen Stellung verspannt werden. In das Innengewinde des Stützbolzens lassen sich Gewindestifte beliebiger Art einschrauben, um die Stützhöhe anzupassen. Die Ausgleichspanner 02380-075, 02380-150 und 02380-170 haben nur 1 Nut.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.