Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ausgleichspanner
Material Grundkörper
Stahl
H=Höhe
30
L=Länge
85
M=Breite
19,5
B
8,5
D1
M8
D2
13
F N
500
H1
10
K
65
L1
75
L2
35
L3
13
M1
3
M2
11,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Der Ausgleichspanner dient zum Unterstützen beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen, um das sogenannte Rattern oder Weggehen des Werkstücks zu verhindern. Mit dem Ausgleichspanner kann schnell, exakt und ohne unter das Werkstück zu greifen, abgestützt werden. Der Stützbolzen legt sich mit geringer Federkraft an das Werkstück an. Er kann in jeder beliebigen Stellung verspannt werden. In das Innengewinde des Stützbolzens lassen sich Gewindestifte beliebiger Art einschrauben, um die Stützhöhe anzupassen. Die Ausgleichspanner 02380-075, 02380-150 und 02380-170 haben nur 1 Nut.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch