{"product":{"productId":"agid.33833","price":45.27,"name":"STÜTZE VERSTELLBAR, M16, A=40VERGÜTUNGSSTAHL, BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Stütze
verstellbar
Vergütungsstahl
brüniert
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Höhenverstellbar
- Verschiedene Profileinsätze 02387
Verkaufseinheit
45,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stütze
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A
min.
40
B
max.
10
C
30
D
40
G
M16
G1
M20x1,5
SW
36
SW1
30
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Gewindebolzen vergütet.
Gewindebolzen vergütet.
Hinweis
Die Auflagefläche kann durch Einsätze siehe 02387 den Gegebenheiten angepasst werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.