Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stütze
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
A min.
70
B max.
40
C
30
D
40
G
M16
G1
M20x1,5
SW
36
SW1
30

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Gewindebolzen vergütet.
Hinweis
Die Auflagefläche kann durch Einsätze siehe 02387 den Gegebenheiten angepasst werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch