{"product":{"productId":"agid.2390","price":31.95,"name":"STÜTZE VERSTELLBAR M08X12 D=16 A=50VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Stütze
verstellbar
Vergütungsstahl
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Höhenverstellbar
- Kombinierbar mit weiteren Auflagepins
Verkaufseinheit
31,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stütze
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Länge
50
C=Gewindelänge
12
D=Durchmesser
16
G=Gewinde
M8
B
20
E
13
F
13
H
M6 x 6
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenauflage
2) Stütze verstellbar
2) Stütze verstellbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.