{"product":{"productId":"agid.2390","price":31.95,"name":"STÜTZE VERSTELLBAR M10X14 D=20 A=50VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Stütze
verstellbar
Vergütungsstahl
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Höhenverstellbar
- Kombinierbar mit weiteren Auflagepins
Verkaufseinheit
31,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stütze
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Länge
50
C=Gewindelänge
14
D=Durchmesser
20
G=Gewinde
M10
B
10
E
17
F
17
H
M8 x 8
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenauflage
2) Stütze verstellbar
2) Stütze verstellbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.