{"product":{"productId":"agid.2390","price":44.07,"name":"STÜTZE VERSTELLBAR M12X19 D=24 A=65VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Stütze
verstellbar
Vergütungsstahl
- Abstützen von überbestimmten Spannstellen
- Höhenverstellbar
- Kombinierbar mit weiteren Auflagepins
Verkaufseinheit
44,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stütze
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Länge
65
C=Gewindelänge
19
D=Durchmesser
24
G=Gewinde
M12
B
15
E
22
F
22
H
M10 x 10
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenauflage
2) Stütze verstellbar
2) Stütze verstellbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.