Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stütze
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
A=Länge
95
C=Gewindelänge
24
D=Durchmesser
32
G=Gewinde
M16
B
30
E
27
F
27
H
M12 x 12

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Schraubenauflage
2) Stütze verstellbar
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch