{"product":{"productId":"agid.2393","price":29.33,"name":"STÜTZKÖRPER EXZENTRISCH B=40 A=25AUTOM.STAHL, C=M12"},"currency":"EUR"}
Stützkörper
exzentrisch
Automatenstahl
- Flexible Positionierung durch exzentrische Befestigungsbohrung
- Auflageflächen geschliffen und vergütet
- Befestigung mittels Zylinderschraube
- Verschiedene Höhen lieferbar
- Zum Auflegen von Werkstücken
Verkaufseinheit
29,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Stützkörper
Ausführung 1
exzentrisch
Material
Grundkörper
Automatenstahl
A=Höhe
25
B=Durchmesser
40
C=Durbohr f Zylschr DIN 912
M12
D
12
E
7
Beschreibung
Werkstoff
Automatensonderstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.