Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Stützkörper
Ausführung 1
exzentrisch
Material Grundkörper
Automatenstahl
A=Höhe
32
B=Durchmesser
40
C=Durbohr f Zylschr DIN 912
M12
D
12
E
7

Beschreibung

Werkstoff
Automatensonderstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch