{"product":{"productId":"agid.3083","price":110.51,"name":"AUFLAGELEISTE VERSTELLBAR, D=M12, H=32,L=140, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Auflageleiste
verstellbar
Vergütungsstahl
brüniert
- Auflageflächen geschliffen und vergütet
- Verschiedene Höhen lieferbar
- Befestigung mittels Zylinderschraube
- Zum Auflegen von Werkstücken
- Frei positionierbar
Verkaufseinheit
110,51 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Auflageleiste
Ausführung 1
verstellbar
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe
Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M12
H=Höhe
32
B
38
B1
13
H1
19
L
140
L1
90
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Die Gewindebohrung dient zum Befestigen von Vorrichtungselementen.
Mit den Auflageleisten verstellbar, kann jede beliebige Position eingestellt werden.
Mit den Auflageleisten verstellbar, kann jede beliebige Position eingestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.