Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Auflageleiste
Ausführung 1
verstellbar
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Farbe Grundkörper
brüniert
D=Gewinde
M16
H=Höhe
40
B
50
B1
17
H1
23
L
140
L1
90

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen.
Hinweis
Die Gewindebohrung dient zum Befestigen von Vorrichtungselementen.
Mit den Auflageleisten verstellbar, kann jede beliebige Position eingestellt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch