Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kugel aus Stahl
D=Gewinde
M10
H=Hub
2
L=Länge
19
D1
6
Federkraft
verstärkt
Federkraft Anfang F1 ca. N
66
Federkraft Ende F2 ca. N
100
Form Druckstück
Kugel
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
1,6

Beschreibung

Werkstoff
Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung
brüniert. Kugel gehärtet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch