Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Federndes Druckstück
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Kugel aus POM
D=Gewinde
M6
H=Hub
1
L=Länge
14
D1
3,5
Federkraft
Standard
Federkraft Anfang F1 ca. N
9
Federkraft Ende F2 ca. N
13
Form Druckstück
Kugel
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
1

Beschreibung

Werkstoff
Hülse aus Kunststoff.

Kugel aus POM.

Feder 1.4310.
Ausführung
Kugel weiß.
Hinweis
Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch