{"product":{"productId":"agid.2403","price":1.32,"name":"FEDERNDES DRUCKSTÜCK STANDARDFEDERKRAFT D=M10 L=19, KUNSTSTOFF,KOMP:KUGEL AUS POM"},"currency":"EUR"}
Federndes Druckstück
Kunststoff
- Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt
- Universell einsetzbar
- Einfache Montage
Verkaufseinheit
1,32 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Druckstück
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Kugel aus POM
D=Gewinde
M10
H=Hub
2
L=Länge
19
D1
6
Federkraft
Standard
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
20
Federkraft
Ende
F2 ca. N
40
Form Druckstück
Kugel
Mitnahmeprofil
Schlitz
N
1,6
Beschreibung
Werkstoff
Hülse aus Kunststoff.
Kugel aus POM.
Feder 1.4310.
Kugel aus POM.
Feder 1.4310.
Ausführung
Kugel weiß.
Hinweis
Federnde Druckstücke dienen zum Indexieren und Positionieren sowie als An- und Abdrückstifte.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.